Versatilità come principio di sistema
Con l'introduzione della nuova categoria di prodotti dei rulli guida per cuscinetti, KIPP amplia il proprio portafoglio includendo un componente chiave per l'impiantistica industriale. I 104 nuovi articoli, suddivisi in 9 famiglie di prodotti, sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni e combinano una precisa accuratezza dimensionale, una struttura robusta e un comportamento costantemente fluido: l'ideale per i sistemi di trasporto, le linee di imballaggio o i sistemi di posizionamento.
Per chiunque debba controllare il movimento
I rulli di guida svolgono funzioni di guida e stabilizzazione del carico, anche in presenza di carichi variabili e in funzionamento continuo. Grazie alla combinazione di cuscinetti scanalati a sfere e rivestimenti delle piste di rotolamento specificamente selezionati, vengono creati componenti che possono essere adattati a un'ampia varietà di sistemi di guida e condizioni ambientali.